Publier vos produits
SIDEVIEW, Recessed 22
Lumenwerx

SIDEVIEW, Recessed 22

Traduit par Google,
Le luminaire encastré SideView 2x2 offre un éclairage général visuellement confortable et particulièrement agréable avec une surface lumineuse inhabituellement uniforme. Ce résultat d'éclairage attrayant et confortable provient de notre optique planaire à compression innovante LumenWerx. Avec le flux LED couplé directement dans le panneau optique, le boîtier SideView est très peu profond, moins de 2 ¾" de profondeur. Malgré sa profondeur minimale, l'optique concave légèrement incurvée du Sideview semble disparaître dans le plafond.
Spécification
  • SIZE: 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED OPTICS: CPO
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIDVR
  • Famille de produitsRecessed
  • Groupe de produitsSideview
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord