Publier vos produits
TOGO, Pendant 18
Lumenwerx

TOGO, Pendant 18

Traduit par Google,
Togo fournit un éclairage ambiant généreux à partir d'une forme annulaire minimale et élégante. Niché dans une bande opaque de 10,2 cm de haut, le diffuseur annulaire distinctif brille vers l'intérieur. La courbe composée légèrement arrondie du diffuseur donne au Togo une apparence élancée. Disponible en diamètres de 45,7 cm, 61 cm, 91,4 cm et 121,9 cm. , éclairage direct/indirect (65/35) avec des critères d'espacement de 1,6 et une gamme de puissances lumineuses Le boîtier extérieur du Togo en aluminium extrudé est soudé et poli en une bande sans soudure qui peut être peinte dans nos neuf finitions standard, ou une coutume RAL Couleur, pour coordonner avec pratiquement n'importe quelle finition intérieure. Le pilote Togo se monte à distance, au-dessus ou au-dessous du plafond. En plus d'un cordon d'alimentation conventionnel, Togo offre également un détail de montage ultra-propre avec des câbles d'alimentation et de suspension intégrés. Les commandes incluent la gradation jusqu'à 1 % en 0-10 V, tension secteur et protocoles numériques. La veilleuse et les circuits d'urgence sont disponibles. Togo prend en charge la gamme complète d'options ChromaWerx Sola, Duo et Quadro pour un blanc accordable et une co expressive RGBW lor.
Spécification
  • SIZE: 18", 24", 36", 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Spécifications techniques
  • Réference unique.TOGP-18
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsTogo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord