Publier vos produits
VEGA, Surface 1x4
Lumenwerx

VEGA, Surface 1x4

Traduit par Google,
Vega est un troffer LED architectural efficace avec un blindage lumineux distinctif qui comporte une optique texturée médiane. Utilisant des moteurs LED avancés, Vega fournit un éclairage très efficace et offre des options complètes de plafond, d'électricité et de commandes dans les tailles 2x2, 1x4 et 2x4. Vega est également disponible en T5/T5HO & T8.
Spécification
  • SIZE: 2'X4', 2'X2', 1'X4' LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO, T8 LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: HLO, MTO
Spécifications techniques
  • Réference unique.VEGS-14
  • Famille de produitsSurface
  • Groupe de produitsVega
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring