Publier vos produits
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
    Lumenwerx

    VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant

    Traduit par Google,

    Via 1.5 Acoustix est disponible en formes de rayons X et Y pré-assemblés créés par l'onglet des unités Via linéaires correspondantes. Expédiés directement de l'usine, les rayons intègrent non seulement toutes les caractéristiques qui ont fait le succès de la famille Via, y compris son élégant embout en retrait et notre optique lambertienne à haute efficacité (HLO), mais ils possèdent également la capacité d'atténuer la réverbération du bruit. .

    Spécification
    • SIZE: 2' Y SPOKE, 3' Y SPOKE, 2' X SPOKE

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      DIRECT OPTICS: HLO

      INDIRECT OPTIC: WIO2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VIA1_5ACOPXY
    • Famille de produitsPendant
    • Groupe de produitsAcoustic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireFibre de feutre
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring