Publier vos produits
SPH Series
SPH Series
SPH Series

    SPH Series

    Traduit par Google,
    • Jusqu'à 4 600 lumens délivrés • 4 diamètres pour une mise à l'échelle flexible • Sphères acryliques opales monoblocs • Un seul cordon d'alimentation réglable • Auvents personnalisés pour les groupes de plusieurs luminaires
    Spécification
    • Diameter: 8” to 22” (nominal) 

      Output: 91 LPW 

      Housing: Aluminum 

      Lens: Transmissive, opal acrylic globe 

      Mounting: Cord, stem, or surface 

      Driver: In canopy or remote 

      Weight: 5-12 lb (based on Ø) 

      Certifi cation: UL listed for damp location use 

      Warranty: 5-year limited warranty 

      Photometry: Third-party photometric report and IES fi les on the website 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sph
    • Famille de produitsStandard Lighting Products
    • Groupe de produitsSPHERES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis