Publier vos produits
Luna Triple HN 5/4x6 White Ash Cladding
Luna Triple HN 5/4x6 White Ash Cladding
Luna Triple HN 5/4x6 White Ash Cladding
    Lunawood

    Luna Triple HN 5/4x6 White Ash Cladding

    Traduit par Google,

    Le revêtement Luna Triple HN 5/4×6 en frêne blanc est un revêtement 3D haut de gamme, sans produits chimiques et thermo-traité, pour façades, intérieurs et autres surfaces décoratives. Son profil rainuré, associé à l'aspect naturel du frêne, crée une surface raffinée à l'aspect de tasseaux.

    Le frêne blanc est reconnu pour son excellente résistance et sa dureté naturelles, offrant une durabilité exceptionnelle et une beauté durable sous tous les climats. Récolté et fabriqué aux États-Unis à partir de frêne blanc issu de sources responsables , Luna Triple allie la beauté intemporelle du frêne à l'expertise de Lunawood en matière de modification thermique. Le frêne thermo-modifié présente un aspect clair, un grain de bois élégant et une couleur brun foncé uniforme. Non traité à l'extérieur, sa surface se patinera progressivement d'un élégant gris argenté tout en conservant sa durabilité. Le profil de clouage invisible permet une installation sans têtes de vis visibles, garantissant une finition impeccable et homogène. Grâce à sa stabilité et à sa résistance aux intempéries, Luna Triple nécessite un entretien minimal, ce qui en fait un choix pratique et durable pour un design moderne.

    Modifié thermiquement avec 25 ans d'expérience

    Forte de plus de 25 ans d'expertise en modification thermique du bois, Lunawood produit des produits en bois durables et sans produits chimiques pour l'architecture et le design modernes. Le procédé de modification thermique de Lunawood améliore durablement les propriétés techniques du bois en améliorant sa stabilité dimensionnelle, sa durabilité et sa résistance à la pourriture. Le taux d'humidité du bois est réduit à 4-7 %, ce qui rend le matériau plus léger, plus stable et adapté aux projets les plus exigeants.

    Spécification
    • Panel Type: Tongue-groove

      Dimensions: 1.02 x 5.5 in. (26x139.7 mm)

      Species: Thermally modified Ash

      Use: Exterior, Interior

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

      Texture: Clear, planed surface

      Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.luna-triple-hn-5-4x6-white-ash
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsLunawood North America Collection
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.02
    • Largeur (pouces)5.5
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireFrêne
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Argentine
    Canada
    Brésil
    États-Unis
    Chili
    Groenland
    Colombie
    Mexique
    Uruguay
    Panama