Publier vos produits
Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module
Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module
Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module

    Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module

    Traduit par Google,
    Les modules d'alimentation PRO LED+ Phase Adaptive peuvent être utilisés dans un système Athena. • Comprend un lien QS pour une intégration transparente des lumières et des commandes. • Un mode de détection automatique est disponible pour détecter et configurer la gradation en phase directe ou en phase inverse pour les sources lumineuses incandescentes/halogènes, électroniques/magnétiques basse tension et néon/cathode froide. • Un mode verrouillé en phase avant ou en phase inverse est disponible. • Contrôle les charges LED dimmables. Consultez www.lutron.com/ledtool pour la compatibilité avec les sources lumineuses à DEL à intensité variable. • Conforme à la norme NEMA SSL 7A-2015 pour la compatibilité avec l'éclairage à semi-conducteurs. • La technologie RTISS compense les variations de tension de ligne entrante telles que les changements de tension efficace, les décalages de fréquence (jusqu'à ± 2 % de changement de fréquence/seconde), les harmoniques et le bruit de ligne. • La technologie RTISS-TE permet une véritable compensation de tension instantanée pour les variations de tension de ligne entrante. Ne fonctionne qu'en phase inversée lorsque "voltage-comp." est autorisé. • La technologie RTISS-ICM est capable de résister à des DEL à fort courant d'appel, à des soufflages d'ampoules et à des courts-circuits directs. • Fournit un entrefer éteint (lorsque toutes les zones sont éteintes).

    Contactez Lutron Electronics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-athena-qsn-4a5-d
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsAthena
    • Date de publication2021-12-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.54
    • Largeur (pouces)8.5
    • Profondeur (pouces)2.99
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls