Publier vos produits
Maestro® Wireless Companion Dimmer, Multi-location Compatible, Power Failure Memory

Maestro® Wireless Companion Dimmer, Multi-location Compatible, Power Failure Memory

Traduit par Google,
Avec le gradateur compagnon sans fil Maestro®, économisez de l'énergie tout en améliorant la fonctionnalité et la commodité de n'importe quel espace. Le gradateur compagnon sans fil Maestro® est facile à installer et vous permet de créer des solutions de contrôle d'éclairage personnalisées pour une seule pièce ou plusieurs pièces de votre environnement de vie.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Finish
    Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Light and/or Fan Motor Control
    Amp Rating 3 amps to 6 amps
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Depth 1.5"
    Height 4.6875"
    Voltage 120 V | 277 V
    Width 2.9375"

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-ma-r
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsMaestro® Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-05-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.69
  • Largeur (pouces)2.94
  • Profondeur (pouces)1.13
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dimmer switches and controls
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Multichannel Remote-Controlled Dimmers
  • Numéro OmniClass23-35 37 17
  • Titre OmniClassDimmer Control Switches