Publier vos produits
Energi Savr Node™ Integration Device, Multiple Inputs for Occupancy, Daylight, and IR

Energi Savr Node™ Integration Device, Multiple Inputs for Occupancy, Daylight, and IR

Traduit par Google,
Energi Savr Node ™ est un module qui permet une intégration facile de ballasts de gradation fluorescents 0-10 V et de pilotes LED (modèle 0-10 V), ou de capteurs d'occupation / d'absence, de capteurs de lumière du jour et de commandes numériques avec fluorescent, LED, HID , et les charges incandescentes.

Traits:
  • Quatre entrées de détecteur de présence pour le contrôle automatisé des lumières dans 4 zones
  • Quatre entrées de capteur de lumière du jour ajustent automatiquement les niveaux de lumière en fonction de la quantité de lumière naturelle entrant par les fenêtres
  • Quatre entrées de récepteur IR pour un contrôle personnel
  • Comprend un lien de contrôle QS pour une intégration transparente des lumières, des stations de contrôle et des modules de capteur QS
  • La configuration par défaut ne nécessite aucune mise en service
  • Programmation à l'aide de l'interface intégrée sur l'unité Energi Savr Node
  • Quatre entrées pour interrupteurs à contact sec NEC® Classe 2/PELV
  • Alimente jusqu'à 2 liaisons numériques EcoSystem (QSN-2ECO-S)
  • Programmation facile du système avec une application intuitive pour les appareils numériques mobiles Apple iPhone ou iPod touch (requis pour les systèmes autres que Quantum®)
  • Augmentez le nombre de capteurs et de commandes à l'aide du module de capteur QS (QSM) ou des connexions de capteurs sur les ballasts et modules EcoSystem
  • Connectez-vous directement à d'autres unités Energi Savr Node, unités GRAFIK Eye® QS ou systèmes Quantum pour étendre les fonctionnalités et le contrôle

Contactez Lutron Electronics

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-qsn
  • Famille de produitsBuilding Controls
  • Groupe de produitsEnergi Savr Node™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-12-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès