Publier vos produits
UK RadioRA 3 Processors
UK RadioRA 3 Processors
UK RadioRA 3 Processors
UK RadioRA 3 Processors

    UK RadioRA 3 Processors

    Traduit par Google,

    Les processeurs RadioRA 3 permettent la configuration, le contrôle et la surveillance des appareils RadioRA et des stores sans fil Lutron à partir d'un smartphone ou d'une tablette à l'aide de l'application Lutron.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Features 

      • Programmed via the Lutron Designer PC tool 2 and Lutron App. 

      • Scene control via the Lutron App, Pico wireless controls, and compatible RadioRA 3 Vierti standard and hybrid Clear Connect – Type X keypads. 

      • Timeclock scheduling of daily events. 

      • Powered by an IEEE 802.3af, IEEE 802.3at or IEEE 802.3bt compliant Power over Ethernet (PoE) switch or injector. 

      • Connects to the WiFi router via an Ethernet connection. 

      • Local device operation will continue to function if internet connection is lost. 

      • System access from anywhere in the world using the Lutron App. 

      • Control from Apple Watch. 

      • Supports integration with other smart home brands.

      • Up to four (4) wireless repeaters can be added to extend the range for Clear Connect – Type A devices (in-line RF dimmer/switch, etc.) for larger systems. The wireless repeater does not extend the range of Clear Connect – Type X devices (standard and hybrid keypads). 

      • Integration with professional A / V and security systems via Lutron’s LEAP API.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-radiora3-rrke-proc3
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsRadioRA 3
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)102.67
    • Largeur (mm)102.67
    • Profondeur (mm)29.82
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès