Publier vos produits
Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 100 to 300 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 100 to 300 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Traduit par Google,

Les stores à rouleaux motorisés Sivoia® QS des séries 100, 150 et 300 créent la lumière parfaite pour tout espace ou activité avec une offre de tissus transparents, occultants et occultants. Choisissez un voilage pour maintenir la vue tout en diffusant les rayons UV qui peuvent endommager les meubles. Les tissus occultants offrent une intimité tandis que les tissus occultants sont 100 % opaques pour éliminer toute la lumière du jour. Les Roller 100, Roller 150 et Roller 300 utilisent tous des supports en deux parties pour les options de montage au plafond, au mur et sur le montant. La largeur minimale de support à support pour ces rouleaux est de 24 pouces et la largeur maximale de support à support peut être de 10 pieds (rouleau 100, rouleau 150) ou de 15 pieds (rouleau 300). Tous les trois fonctionnent à moins de 38 dBA à 3 pieds et peuvent fonctionner jusqu'à 100 pieds carrés de tissu (Roller 100), jusqu'à 150 pieds carrés de tissu (Roller 150) ou jusqu'à 300 pieds carrés de tissu (Roller 300 ).

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Mount Type Inside | Outside | Pocket
    Fabric Options Sheer | Blackout | Privacy | Solar | Thermal
    Fabric Drop Regular | Reverse
    Bracket Options Wall | Ceiling | Jamb/Recess | Fascia Squared | Fascia Rounded | Dual Mount | Coupled
    Operation Powered
    Maximum Size per Drive 100 ft² | 150 ft² | 300 ft²

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-roller-100-150-300
  • Famille de produitsShades
  • Groupe de produitsSivoia® QS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-12-22
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
  • Code CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Numéro OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Titre OmniClassRoller Shades

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis