Publier vos produits
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad

    HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad

    Traduit par Google,
    Les claviers HomeWorks QS seeTouch fonctionnent de manière transparente dans le système pour contrôler les lumières, les stores, la température et les appareils intégrés.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Matte White | Matte Beige | Matte Ivory | Matte Almond | Matte Light Almond | Matte Gray | Matte Taupe | Matte Sienna | Matte Brown | Matte Black
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.6 watt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-seetouch-homeworks-arch
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsHomeWorks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.69
    • Largeur (pouces)2.94
    • Profondeur (pouces)1.56
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Numéro OmniClass23-35 37 17
    • Titre OmniClassDimmer Control Switches