Publier vos produits
Vive PowPak Relay Module with Softswitch
Vive PowPak Relay Module with Softswitch
Vive PowPak Relay Module with Softswitch

    Vive PowPak Relay Module with Softswitch

    Traduit par Google,
    Le module de relais PowPak avec Softswitch est un dispositif radiofréquence (RF) qui utilise la technologie brevetée Softswitch de Lutron pour contrôler les charges à usage général en fonction de l'entrée des télécommandes Pico et des capteurs de présence et de lumière du jour Radio Powr Savr. Une sortie de fermeture de contact sec basse tension (CCO) en option est disponible pour communiquer l'état d'occupation aux systèmes tiers tels que les contrôleurs HVAC. La communication avec les dispositifs d'entrée RF, tels que les télécommandes Pico et les capteurs Radio Powr Savr, est réalisée à l'aide de la technologie RF Clear Connect de Lutron. Ces produits sont également compatibles avec le hub Vive qui permet un processus de configuration simple à l'aide d'un navigateur Web standard sur n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur compatible Wi-Fi. Il permet également le contrôle et la surveillance de tous les appareils Vive. Le hub Vive peut être ajouté à tout moment.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 5 amps to 16 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 120 V to 277 V
      Width 2.8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-vive-powpak-relaysoftswitch
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsVive by Lutron
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4
    • Largeur (pouces)2.8
    • Profondeur (pouces)1.25
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Numéro OmniClass23-35 37 17
    • Titre OmniClassDimmer Control Switches

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord