Publier vos produits
HOLD A applique murale
HOLD A applique murale
    Luxcambra

    HOLD A applique murale

    Hold est une collection composée d’un diffuseur cylindrique qui émet une lumière ambiante douce combinée à un éclairage plus ciblé. La tige, qui s’enroule autour du diffuseur, donne vie à un luminaire à la personnalité unique. La tension de la tige et la solidité de la source lumineuse s’associent pour créer un objet qui communique son design et sa fonction de manière claire et directe, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter d’autres éléments. Le lien entre les deux, par friction, évoque un sentiment de légèreté et de sobriété. Dans l’ensemble, la pièce se distingue par son caractère et ses proportions élancées, jouant avec la verticalité et une élégance distinctive.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hold-a-wall-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Produits similaires