Publier vos produits
Rose Klinker Paver
Rose Klinker Paver
    Archivé

    Rose Klinker Paver

    Pavers manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Spécification
    • Available sizes (mm): 200X100X50 / 200X100X60
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Adoquin-Klinker-Rosa-Palo
    • Famille de produitsAdoquín Klinker/ Klinker Paver
    • Groupe de produitsKlinker Paver/Adoquín Klinker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)2.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCPaving blocks
    • Code UNSPSC30171701
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
    • Description de l'Uniclass 2015Clay pavers
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Paver Tiling
    • Numéro OmniClass23-11 21 17 11 13
    • Titre OmniClassBrick Pavers
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes