Publier vos produits
3 3/4″ Applique

3 3/4″ Applique

Traduit par Google,

APPLIQUÉS

Les appliqués décoratifs de Solar Innovations® sont un élément qui peut ajouter du caractère à plusieurs structures différentes. Chaque appliqué est en fonte d'aluminium et disponible en cinq finitions de peinture standard ou couleurs personnalisées. Il y a deux motifs principaux : la rosace et la fleur de lys. Ce sont deux conceptions très historiques que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les moulures, les textiles et les revêtements de sol.

Solar Innovations® propose deux versions d'une fleur de lys. La principale différence entre les deux réside dans les tailles, mais après une inspection minutieuse, un modèle a des bords arrondis et le second est plus linéaire avec des pointes plus nettes. Solar Innovations® propose également trois rosaces différentes de différentes tailles. Il existe une rosace plate unie, une version plus ornée avec des bords relevés et une version plus géométrique avec un carré derrière la fleur.

Placez des appliqués sur toutes les structures en verre. Le placement le plus courant est sur une véranda, mais les appliqués peuvent également être trouvés sur les vérandas et les serres. Les structures avec des supports d'anneaux et de colliers utilisent souvent des appliqués pour un attrait plus décoratif. Dans d'autres conceptions, les appliqués sont fixés au milieu des panneaux de base décoratifs ou des portes battantes. Les conceptions personnalisées sont toujours les bienvenues. Veuillez contacter un représentant de Solar Innovations® pour discuter de tout projet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-3-3-4-applique
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsAppliques
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Numéro OmniClass23-19 31 15 13 11
  • Titre OmniClassSolarium Specialties

Disponibilité de la région

Amérique du Nord