Publier vos produits
Porte rapide autoréparable à enroulement
Porte rapide autoréparable à enroulement
Porte rapide autoréparable à enroulement
Porte rapide autoréparable à enroulement
Porte rapide autoréparable à enroulement
    Manusa

    Porte rapide autoréparable à enroulement

    Porte à enroulement rapide, composée de guides et d'une tête en acier laqué ou inoxydable, avec système d'autoréparation dans les guides en cas de déraillement de la toile. Rabat inférieur souple. Sécurité active par barrière photoélectrique croisée. Son linteau est plus large, ce qui permet d'offrir des portes de plus grandes dimensions.
    Spécification
    • La porte autoréparable est la meilleure option pour l'ensemble des accès et des séparations des différentes zones de travail. Grâce à son système d'autoréparation, elle offre un haut degré d'étanchéité et une haute résistance au vent, ce qui en fait l'une des portes les plus compétitives du marché. Le système de crémaillère latérale inclut un système d'autoréparation : en cas d'impact même minime, la toile sort automatiquement du guide pour éviter de se déchirer. Dès que la porte monte, la crémaillère s'insère de nouveau dans le guide, ce qui permet à la porte de fonctionner à nouveau. Nos portes rapides autoréparables sont une solution innovante et unique, capable de s'adapter à n'importe quel espace où la circulation est intense, comme les zones de chargement et déchargement de marchandises.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.high-speed-roll-up-self-repairing-door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6000
    • Largeur (mm)6000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
    • Titre OmniClassAccess Doors