Publier vos produits
Porte automatique - Porte coulissante simple non étanche SL _P50 à ouverture à droite sans panneau fixe
Manusa

Porte automatique - Porte coulissante simple non étanche SL _P50 à ouverture à droite sans panneau fixe

La porte coulissante simple non étanche présente un vantail aux caractéristiques esthétiques identiques à celles de la porte étanche, mais sans les caractéristiques d'étanchéité à l'air de la porte étanche
Spécification
  • PORTE COULISSANTE SIMPLE NON ÉTANCHE À OUVERTURE À DROITE À VANTAIL COULISSANT - MODÈLE P50 Porte coulissante automatique non étanche MANUSA, simple à ouverture à droite, un vantail coulissant, pour un espace de : …… mm de haut, …… mm de large, avec un passage libre de …… mm. Il est composé des éléments suivants : Opérateur de porte VISIO 125 de MANUSA, certifié conformément à la norme EN 60335, composé de ce qui suit : groupe moteur à deux moteurs CA triphasés, alimentés par un réseau monophasé de 230 V/50 Hz (115 V/60 Hz sur demande) ; codeur magnétique de position et de vitesse ; tableau de commande à niveau de performance « d », conformément à la norme EN 13849 équipé d'un système de surveillance du fonctionnement et de gestion du moteur, avec technologie de variateur à réglage indépendant de la tension et de la fréquence (VVVF) ; transmission à entraînement direct (sans réducteur) ; batterie de secours pour permettre l'ouverture et la fermeture de la porte en cas de panne de courant (configurable par l'utilisateur). Le tout logé dans un cadre de porte à linteau en aluminium extrudé de 125 mm de haut et 180 mm de profondeur, avec une finition thermolaquée / anodisée (tableau disponible). Fabrication conforme à la norme 9001:1000 relative aux systèmes de management de la qualité. Vantail coulissant P50 de MANUSA, composé d'un panneau sandwich épais en aluminium extrudé de 50 mm d'épaisseur, d'un noyau interne en polyisocyanurate (PIR) d'une densité de 40 kg/m3 et de deux panneaux extérieurs stratifiés en résine phénolique haute densité (HPL) ou en acier inoxydable. Possibilité d'installer un vantail plombé pour les salles de radiographie, avec deux couches de plomb de 1 mm. Regard vitré encastré disponible en option (verre plombé sur demande). La surface extérieure est facile à nettoyer et parfaitement alignée avec le cadre de pourtour et le regard vitré pour empêcher toute accumulation de poussière et autres particules. Connexion directe à la barre omnibus équipotentielle du bâtiment. Cadre de pourtour MANUSA, installé sur l'un ou les deux côtés du mur, spécialement conçu pour garantir le bon fonctionnement de la porte avec tout type de mur. Sélecteur de programme MANUSA, qui permet à l'utilisateur de choisir entre les modes suivants : automatique, ouverte, fermée, sortie uniquement et ouverture partielle. Ce sélecteur est équipé d'un écran numérique qui alerte l'utilisateur de tout dysfonctionnement, et il est doté en version standard d'un code PIN de verrouillage pour protéger l'accès à la fonction de changement de mode.
Spécifications techniques
  • Réference unique.nh_slp50_r_wof
  • Famille de produitsPortes Automatiques
  • Groupe de produitsSliding doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2400
  • Largeur (mm)2660
  • Profondeur (mm)180
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCAutomatic doors
  • Code UNSPSC30171510
  • Code CSI MasterFormat 201408 16 73
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Composite Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors