Publier vos produits
FRAMMENTO carreaux en grès cérame
FRAMMENTO carreaux en grès cérame
FRAMMENTO carreaux en grès cérame
FRAMMENTO carreaux en grès cérame
FRAMMENTO carreaux en grès cérame
FRAMMENTO carreaux en grès cérame
FRAMMENTO carreaux en grès cérame
FRAMMENTO carreaux en grès cérame
FRAMMENTO carreaux en grès cérame
FRAMMENTO carreaux en grès cérame
    Marazzi

    FRAMMENTO carreaux en grès cérame

    Grès cérame effet seminato pour des espaces vifs et actuels Frammento réinterprète le seminato vénitien en grès cérame avec un langage contemporain et une matière vive. La gamme se développe dans les formats 60x60, 60x120 et 120x120 et dans les couleurs Macro Cotto, Macro Azzurro, Macro Verde, Micro Cotto, Micro Azzurro et Micro Verde. La présence d'éclats Macro et Micro définit des surfaces dynamiques et calibrées, pensées pour des contextes résidentiels et commerciaux au caractère frais, actuel, raffiné et expressif.

    Contactez Marazzi

    Spécifications techniques
    • Réference unique.frammento
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie