Publier vos produits
Wall cabinet 5012060 Arkitekt Plus
Marbodal

Wall cabinet 5012060 Arkitekt Plus

Traduit par Google,
Porte Arkitekt Plus Blanc. - Plat avec bord légèrement arrondi. - MDF 19 mm. - Couleur NCS S 0500-N, à base d'eau durcie aux UV. - Ecolabel Nordic Swan.
Spécification
  • Wall cabinet with 3 shelves With 2 doors.
Spécifications techniques
  • Réference unique.12015012060
  • Famille de produitsArkitekt Plus
  • Groupe de produitsWall cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)864
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)330
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Matériel secondairePanneau MFC
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)23.94
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe