Publier vos produits
Ultimate Wood Outswing French Door
Ultimate Wood Outswing French Door
Ultimate Wood Outswing French Door
    Marvin

    Ultimate Wood Outswing French Door

    Traduit par Google,

    Le complément parfait à une esthétique traditionnelle, la porte française battante en bois Marvin Ultimate a été conçue avec un souci méticuleux du détail et conçue pour des performances de pointe. La porte française battante Ultimate Wood est dotée d'un seuil en fibre de verre Ultrex ® durable qui résistera même aux climats les plus rigoureux, et le magnifique intérieur et extérieur en bois apporte une touche de luxe et d'authenticité à chaque décor.


    Trouvez les produits Marvin dans votre région. Contactez un revendeur près de chez vous pour commencer.

    Spécification
    • FEATURES OF THE ULTIMATE WOOD SWINGING FRENCH DOOR

      • Available in heights up to 9 feet or widths up to 14 feet
      • A traditional panel aesthetic features 4 3/4” stiles and top rail and an 8 1/8" bottom rail
      • Wood interiors and exteriors
      • Inswing or outswing
      • Handles available in a wide range of styles
      • Durable Ultrex fiberglass sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • Fully concealed multi-point locking system
      • Adjustable hinges for years of smooth operation
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ultimate-outswing-french-door
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsUltimate Doors
    • Date de publication2023-01-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie