Publier vos produits
Fixed earthing terminal M10/M12
Fixed earthing terminal M10/M12
Fixed earthing terminal M10/M12
Fixed earthing terminal M10/M12
    MASTERTEC

    Fixed earthing terminal M10/M12

    Traduit par Google,

    Pour connecter les conducteurs de liaison équipotentielle à l'électrode de terre de fondation, au système de renforcement et de protection contre la foudre

    Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      Fixed earthing terminal : stainless steel V4A

      versions:

      • Fixed earthing terminal M10/M12 without axis

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 100187: V4A stainless steel

      • Fixed earthing terminal M10/M12 with axle

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 100202: V4A stainless steel with galvanised axis,
          total length 230 mm
        • Art.-No. 100204: V4A stainless steel with galvanised axis,
          total length 160 mm
        • Art.-No. 100203: V4A stainless steel with stainless steel axis,
          total length 230 mm
      • Fixed earthing terminal M10/M12 with connecting clamp

        Revit model No. 3

        • Art.-No. 100200: V4A stainless steel with connecting clamp
    Spécifications techniques
    • Réference unique.erdungsfestpunkt-m10-m12
    • Date de publication2025-12-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protection contre la foudre