Publier vos produits
Corner Mounted Desk
Max-Secure

Corner Mounted Desk

Traduit par Google,

Le bureau mural de la série Endura de Max Secure est le produit de mobilier institutionnel parfait pour les établissements correctionnels qui cherchent à fournir une surface d'écriture et de stockage sûre, sécurisée et durable aux chambres de vos résidents. Nos bureaux de prison sont conçus et fabriqués avec des environnements institutionnels difficiles à l'esprit, et en tant que tels sont à la pointe de l'industrie en termes de sécurité, de durabilité et de performance. Grâce à cette conception unique, les bureaux de prison de Max Secure sont parfaitement adaptés aux prisons, aux prisons, aux centres de détention pour mineurs et aux établissements psychiatriques. Notre société atteint ces niveaux de haute performance en utilisant le polymère Herculite exclusif de Max Secure, un matériau excellent et durable qui dépasse tous les tests de charge d'impact nationaux et étatiques, les codes d'incendie et les réglementations. Vos résidents apprécieront de pouvoir accomplir des travaux dans l'intimité de leur chambre et la sécurité de votre établissement restera au plus haut niveau.

L'équipe de recherche et développement de Max Secure résout des problèmes spécifiques à l'industrie du mobilier correctionnel et institutionnel depuis plus de 40 ans. Notre société a tiré parti de cette expérience pour concevoir des produits de mobilier institutionnel à la pointe de l'industrie, dotés d'une fonctionnalité haut de gamme et d'un attrait esthétique clair. Chaque produit de mobilier de santé comportementale Max Secure est parfaitement conçu pour les rigueurs d'un environnement institutionnel.

Spécification
  • Model: EN 6000 – 16 (Corner Mounted Desk)

    All Endura series products are constructed from our proprietary structural polymer composite. This proven material has been formulated to be maintenance-free, impact resistant, and will not produce toxic fumes.

    • Unprecedented 10-year warranty
    • Maintenance-free one-piece construction
    • Designed to prevent injury to self or others
    • Meets all national and state fire codes
    • Herculite Polymer Composite will not produce toxic fumes
    • Pick-proof perimeter sealant forms an impenetrable barrier
    • No exposed fasteners
    • No space for concealment
    • Smooth finish prevents bed bug infestations
    • Can be wall-mounted/corner mounted
    • Factory-trained installers provide 10-year installation warranty
    • Made in USA
    • 10 KG / 22 Lbs.

    Available Colors:
    C101 Ash
    C117 Desert Sand
    C104 Russet
    C109 Forest
    C113 Steel Blue

Spécifications techniques
  • Réference unique.corner-mounted-desk
  • Famille de produitsInstitutional Products
  • Groupe de produitsResident Room Furniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks
  • Code CSI MasterFormat 201412 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Detention Tables
  • Numéro OmniClass23-21 35 23 15
  • Titre OmniClassDetention Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings