Publier vos produits
Pendant lamp Skyline
Pendant lamp Skyline
Pendant lamp Skyline
Pendant lamp Skyline

    Pendant lamp Skyline

    Traduit par Google,
    Matériau des appliques — métal, abat-jour — noir. Deux solutions de couleurs pour les éléments décoratifs : noir + laiton, noir + blanc. La composition asymétrique crée un effet de coucher de soleil marin pour le design. Hauteur des suspensions réglable. Les appliques murales peuvent être utilisées aussi bien verticalement qu'horizontalement. Source lumineuse LED, température de couleur - 4000K.
    Spécification
    • Title Pendant lamp Skyline
      Lamps -
      Lamp power, W 26
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 800
      Color temperature, k 4000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 2040
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 18
      Lighting fixture depth, mm 1100
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pendant-lamp-Skyline
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsSkyline
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2040
    • Largeur (mm)18
    • Profondeur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps