Publier vos produits
Pendant lamp Memory

Pendant lamp Memory

Traduit par Google,
Luminaires en métal, abat-jour noir. Les lampes sont stylisées en forme de sablier avec une forme profilée. Éléments en céramique avec glaçure brillante. Lampes suspendues avec lampes à dôme en céramique blanche avec verre transparent, noir et blanc, or et blanc et blanc. Hauteur réglable des lampes suspendues.
Spécification
  • Title Pendant lamp Memory
    Lamps 1XE14
    Lamp power, W 40
    Voltage, V AC 220-240
    Luminous flux, lum -
    Color temperature, k -
    Lampshade diameter, mm -
    Lampshade height, mm -
    Lighting fixture height , mm 2320
    Height of the ceiling cup, mm -
    Lighting fixture width, mm -
    Lighting fixture depth, mm -
    Lighting fixture diameter, mm 80
    Diameter of the ceiling cup, mm -
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5
Spécifications techniques
  • Réference unique.Pendant-lamp-Memory
  • Famille de produitsDecorative
  • Groupe de produitsMemory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)775
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)906
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Poids net (Kg)4.8
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCLampe
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Description de l'Uniclass 2015Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Titre OmniClassLamps