Publier vos produits
Wall lamp Nostalgia
Wall lamp Nostalgia

    Wall lamp Nostalgia

    Traduit par Google,
    Garnitures en métal de couleur or mat. Lampes à coupole sphérique en verre soufflé dépoli. Asymétrie à la mode dans la conception. Source lumineuse — lampes avec culot E14.
    Spécification
    • Title Wall lamp Nostalgia
      Lamps 2ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      150
      Lighting fixture height , mm 420
      Lighting fixture width, mm 175
      Lighting fixture depth, mm 440
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD050WL-02G


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-lamp-Nostalgia
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsNostalgia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)175
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.18
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps