Publier vos produits
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
    Archivé

    Walltite HP Plus Wall Systems

    WALLTITE HP+ is a two-component closed-cell spray polyurethane foam system utilizing an EPA-approved, zero ozone-depleting blowing agent. It is designed for use in residential construction applications. WALLTITE HP+ is compatible with most common construction materials, but can only be processed with ELASTOSPRAY® 8000A Isocyanate. The benefits of WALLTITE HP+ include: Superior Insulation, Non-Fibrous, Controls Moisture Infiltration, Structural Enhancement, Controls Air Infiltration

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Walltite_HP_Plus_Wall_Systems
    • Famille de produitsSpray Polyurethane Foam
    • Groupe de produitsWalltite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalIsolation
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMatériau
    • Code CSI MasterFormat 201407 27 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sprayed Foam Air Barrier
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 15 11
    • Titre OmniClassSprayed Thermal Insulation Coatings