Publier vos produits
Mediflow basic steel 220V
Mediflow basic steel 220V

    Mediflow basic steel 220V

    Traduit par Google,
    Références : M03A & M03AB Les modèles de sèche-mains en acier inoxydable Mediflow® se caractérisent par leur puissance et leur robustesse. Des solutions compactes à commande automatique qui, grâce à ses deux options de produit, sont mieux adaptées à tout type d'environnement sanitaire. La gamme Mediflow® Basic est fabriquée selon les normes de qualité et de sécurité les plus élevées. Il comprend un limiteur thermique de sécurité, un système de déconnexion automatique, des vis de sécurité et un ouvre-porte spécial de type clé. Le capot de ces sèche-mains est en acier, épaisseur 1,5 et disponible en finition Epoxy blanc.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M03Ax_220V
    • Famille de produitsHigh traffic-High durability-Low noise
    • Groupe de produitsMediflow® Basic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)325
    • Largeur (mm)275
    • Profondeur (mm)164
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)4.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie