Publier vos produits
Mediflow basic steel 120V

Mediflow basic steel 120V

Traduit par Google,
Numéro de pièce : M03A-UL. La série de sèche-mains MEDIFLOW® a été conçue et développée en tenant compte des principes ergonomiques, en mettant l'accent sur la fonctionnalité, la sécurité et l'anti-vandalisme. Ces séries offrent le débit d'air légendaire SANIFLOW - plus de 315 CFM par heure plus un fonctionnement entièrement automatique, une conception de précision et une efficacité, réduisant le niveau de bruit au minimum du marché dans sa catégorie. Le capot de ces sèche-mains est en acier, épaisseur 1,5 et il est disponible en finition époxy blanc. Il représente un choix élégant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M03Ax_UL
  • Famille de produitsHigh traffic-High durability-Low noise
  • Groupe de produitsMediflow® Basic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)325
  • Largeur (mm)275
  • Profondeur (mm)164
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)4.25
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie