Publier vos produits
Junior Plus MANUAL 220V

Junior Plus MANUAL 220V

Traduit par Google,
Numéros de pièce : M88PLUS Les sèche-mains à bouton-poussoir Mediclinics Juniorplus ont été conçus pour les environnements sanitaires qui nécessitent un excellent rapport qualité-prix. Équipé d'un couvercle résistant en ABS d'une seule pièce, avec un design moderne. Ils conviennent aux toilettes moyennes/petites. Ils comprennent une minuterie électronique avec un cycle de 45 secondes qu'il est activé au moyen d'un bouton-poussoir. Ces séchoirs se caractérisent également pour offrir un rapport optimal entre performance et consommation ; incorporant un moteur à induction qui permet un entretien gratuit. Ils sont idéaux pour être installés dans des sanitaires avec un trafic moyen de personnes comme par exemple, des restaurants, des théâtres, des bureaux, etc. Ces séchoirs offrent également une sécurité maximale, avec une coupure thermique de sécurité installée dans le moteur et une autre dans le chauffage du séchoir. élément.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M88PLUS_220V
  • Famille de produitsMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
  • Groupe de produitsJunior Plus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)304
  • Largeur (mm)253
  • Profondeur (mm)153
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie