Publier vos produits
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Belem
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Belem
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Belem
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Belem
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Belem
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Belem

    Clôture béton décorative simple face TENDANCE Belem

    La clôture BELEM imite parfaitement les claustras bois avec les avantages du béton : robuste, durable et sans entretien.

    Cette clôture béton est la solution élégante et sans entretien pour vous sentir bien chez vous, à l’abri des regards, tout en apportant une touche d’authenticité.

    La clôture jardin BELEM est disponible en 2 finitions : droite ou cintrée, et dans 4 coloris. Elle peut atteindre jusqu’à 2 m de haut hors sol (soit 5 plaques empilées).

    Les poteaux associés aux plaques béton BELEM sont à sceller et disponibles en béton ou en aluminium pour davantage de modernité.

    Spécification
    • Clôture jusqu’à 2 m de haut hors sol, travée de 2 m.

      Coloris :

      • Gris béton, Anthracite, Brun rouge, Marron clair

      Dimensions plaques :

      • Plaques 40 cm : 192 x 40 x 3,5 cm
      • Plaques de finition droite : 192 x 40 x 3,5 cm
      • Plaques de finition cintrée : 192 x 25/40 x 3,5 cm

      Dimensions poteaux :

      • Poteaux béton : 2,10 m, 2,30 m, 2,50 m ou 3 m; Intermédiaire section 10 x 12 cm (2 feuillures), angle section 12 x 12 cm (2 feuillures), ou finition section 10 x 12 cm (1 feuillure)
      • Poteaux aluminium : 2,30 m, 2,50 m ou 2,80 m; Section 7 x 8 cm, profilé départ/finition
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cloture-tendance-belem
    • Famille de produitsConcrete fence
    • Groupe de produitsTendance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
    • Classification IFCGarde-Corps

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Belgique
    France
    Luxembourg
    Suisse