Publier vos produits
Plumbing Stack Spun Aluminum

Plumbing Stack Spun Aluminum

Traduit par Google,

• Construction monobloc sans couture.
• Fonctionne bien avec les capuchons en aluminium Econo ou antivandalisme.
• Convient uniquement aux toits plats.
• Disponible en taille 1 ½", 2", 3", 4" et 5".
• Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B272 et IAPMO PS 64.
• Également disponible en TPO Direct Weld™.

042616

Étiquettes de produit :
Plomb de 2 lb, Plomb de 3 lb, 5 en 1, 5 peaux, Solin de plomb réglable, Solin de reniflard, Solin de plomb personnalisé, Colonne de plomberie personnalisée, Bouchon Econo, Flash électrique, Solin de tuyau électrique, Solin de plomb plat, Colonne de plomberie isolée, Bouchons de plomb , Solin en plomb, Solin de plomberie en plomb, Rouleaux de plomb, Feuilles de plomb, Pile de plomb, Menzies Jack, Multi-flash, Solin de tuyau, Solin de plomb de pas, Pile de pas, Solin de plomb incliné, Solin de plomberie, Évent de plomberie, Solin d'évent de plomberie, Cric de toit, Solin de pente, empilement filé, capuchon anti-vandalisme, capuchon anti-vandalisme, solin d'évent, empilement soudé, câble à rayons X



Spécifications techniques
  • Réference unique.plumbing-stack-aluminum
  • Famille de produitsFlat Roofing Products
  • Groupe de produitsAluminum Plumbing Stack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis