Publier vos produits
Satiné 5500 - Tissu de protection solaire pour stores extérieurs
Satiné 5500 - Tissu de protection solaire pour stores extérieurs
Satiné 5500 - Tissu de protection solaire pour stores extérieurs
Satiné 5500 - Tissu de protection solaire pour stores extérieurs
Satiné 5500 - Tissu de protection solaire pour stores extérieurs
    Mermet

    Satiné 5500 - Tissu de protection solaire pour stores extérieurs

    La gamme la plus large de tissu de protection solaire pour stores extérieurs avec 52 coloris double face et 4 largeurs jusqu'à 320 cm pour des toiles de grandes dimensions sans raccord

    Parfaite adéquation aux mécanismes avec coulisses latérales de type ZIP, même en grandes largeurs

    Excellente protection contre la chaleur : jusqu’à 96 % de l'énergie solaire rejetée

    13 coloris RAL pour une intégration parfaite dans les façades

  • Très bonne maîtrise de l'éblouissement grâce à son tissage satiné en diagonale : jusqu'à 96 % des rayons lumineux filtrés

  • Transparence inégalée pour une nette vision vers l'extérieur
  • Spécification
    • 52 coloris dont les coloris RAL 9006, 7016, 9005 et 7048
      4 largeurs : 200, 250, 285, 320 cm
      Coefficient d'ouverture : 4 %
      Poids : 520 g/m²
      Épaisseur : 0,75 mm
      PV Feu : M1 (NFP 92 503), B1 (DIN 4102-1), BS (476 Pt 6 & 7 Class 0), Euroclass C-s3-d0 (EU EN 13501-1), C UNO (UNI 9177), IMO (MED 2014/90/EU), CLASE 1 (EN 13773), FR (NFPA 701)
      Greenguard Gold

    Spécifications techniques
    • Réference unique.satine-5500
    • Famille de produitsSUN CONTROL TEXTILES
    • Groupe de produitsExternal Screen Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCWindow screens
    • Code UNSPSC30171614
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 17
    • Titre OmniClassWindow Shades
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings