Publier vos produits
Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Traduit par Google,

Le couronnement à taquets continus Perma-Tite est un système de couronnement entièrement conçu avec des taquets continus en acier galvanisé de calibre 24 sur les faces intérieure et extérieure, offrant une performance à long terme contre les vents violents. De plus, la conception encliquetable facilite une installation rapide et facile. Le chaperon Perma-Tite est fabriqué sur mesure dans des tailles pour répondre aux exigences spécifiques du travail.

Spécifications techniques
  • Réference unique.pt-ccc-001
  • Famille de produitsRoof Edgings and Trims
  • Groupe de produitsPerma-Tite
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Code CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING