Publier vos produits
Single Deflection Grille - Aluminum - Surface Mount - Model H4002-1 / V4002-1
METALAIRE

Single Deflection Grille - Aluminum - Surface Mount - Model H4002-1 / V4002-1

Traduit par Google,

La série 4000 établit la norme de performance et d'apparence pour les grilles/registres d'alimentation dans l'industrie. Le modèle 4000 (lames verticales en V et lames horizontales en H) est en aluminium ; et le modèle 4000S est une construction en acier. La série 4000 est disponible avec un certain nombre d'options et d'accessoires pour répondre à une variété d'applications.

  • La déviation simple est offerte dans le modèle 4002, la double déviation est offerte dans les modèles 4004 et le modèle 4002M a un amortisseur à volets multiples intégré
  • Les grilles et registres de la série 4000 peuvent être sélectionnés avec des ailettes frontales verticales ou horizontales
Spécification
  • Surface Mount Models (-1 Border)
    Single Deflection
    V4002-1 Aluminum - Vertical Blade - Single Def.
    H4002-1 Aluminum - Horizontal Blade - Single Def.
    V4002S-1 Steel - Vertical Blade - Single Def.
    H4002S-1 Steel - Horizontal Blade - Single Def.
    V4002M-1 Aluminum - Vertical Blade, Multi-shutter Damper
    H4002M-1 Aluminum - Horizontal Blade, Multi-shutter Damper
    V4002SM-1 Steel - Vertical Blade, Multi-shutter Damper
    H4002SM-1 Steel - Horizontal Blade, Multi-shutter Damper
    Double Deflection
    V4004-1 Aluminum - Vertical Blade - Double Def.
    H4004-1 Aluminum - Horizontal Blade - Double Def.
    V4004S-1 Steel - Vertical Blade - Double Def.
    H4004S-1 Steel - Horizontal Blade - Double Def.

    Lay-In Models (-6 Border)
    Single Deflection
    V4002-6 Aluminum - Vertical Blade - Single Def
    H4002-6 Aluminum - Horizontal Blade - Single Def.
    V4002S-6 Steel - Vertical Blade - Single Def.
    H4002S-6 Steel - Horizontal Blade - Single Def.
    Double Deflection
    V4004-6 Aluminum. - Vertical Blade - Double Def.
    H4004-6 Aluminum - Horizontal Blade - Double Def.
    V4004S-6 Steel - Vertical Blade - Double Def.
    H4004S-6 Steel - Horizontal Blade - Double Def.

    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Spécifications techniques
  • Réference unique.V-H-4002-Aluminum-Single-Deflection-Grille-V-H-4002M-Multi-shutter-Damper
  • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
  • Groupe de produitsGrilles & Registers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC