Publier vos produits
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®

    Insulated Metal Panel Metcoppo®

    Traduit par Google,
    Panneau de toiture métallique isolé. Élément de toiture pour bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels.
    Spécification
    • Insulated metal roofing panels, injected in a continuous line with high-density (2.40 pcf), expanded polyurethane (PUR). External face in pre-painted galvanized seel sheet or pre-painted aluminum sheet, in the form of a corrugated tile and internal face in pre-painted galvanized steel. FEATURES: - High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. - Optimal termal and acoustic insulation. - It allows the omission of the installation of a soffit/suspended ceiling or other finishing details. - Complatible with different finishing systems. - Excellent aesthetic appearance in combination with the environment. The external face is generally requested in terracotta red, due to its similarity to traditional clay tiles.- Lightweight. - Eliminates the maintenance of a traditional tile roof.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.metcoppo-metecno
    • Famille de produitsRoof Panel
    • Groupe de produitsRoof Panel Insulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-09-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Numéro OmniClass23-13 39 11 17
    • Titre OmniClassExterior Composite Roof Panels

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud