Publier vos produits
MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent
Metraflex
Archivé

MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent

Reduce air accumulation and improve system efficiency and economy with the MetraVent air release valve. Air in the system reduces the effective area available to the flow of fluids, restricting flow. Too much air can even stop fluid flow. Pumps work harder, increasing power consumption, and increasing your costs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Air_Release_Valves
  • Famille de produitsMetraflex
  • Groupe de produitsMetraflex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing