Publier vos produits
MIDMARK® 6219 FLAT PANEL SECURE PC WORKSTATION + MOUSE TRAY
Midmark

MIDMARK® 6219 FLAT PANEL SECURE PC WORKSTATION + MOUSE TRAY

Traduit par Google,

Ce poste de travail à écran plat est conçu avec un espace de travail supplémentaire pour permettre l'utilisation de tableaux et de fichiers papier dans l'espace d'examen ainsi que l'accès à un ordinateur.

  • 26" de réglage en hauteur de 23" à 49"
  • Système de sécurité à clé
  • Surface de la souris (gauche ou droite)
  • Étagère de travail secondaire
  • Bras de moniteur à écran plat avec emplacements de montage standard de 100 mm et 75 mm
  • Deux roulettes à verrouillage total à l'avant verrouillent simultanément la roue et le pivotement
  • Le bras de moniteur offre un réglage vertical indépendant de 9,5 po, une inclinaison positive jusqu'à 40°, une plage de capacité de 5 lb à 20 lb et une rotation indépendante de 180°






Spécifications techniques
  • Réference unique.midmark-medical-6219-workstation
  • Famille de produitsHealth Care Equipment and Furnishings
  • Groupe de produitsMidmark Workstations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 56 70
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
  • Numéro OmniClass23-25 00 00
  • Titre OmniClassMedical and Laboratory Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings