Publier vos produits
Synthesis® Side Station - O5
Synthesis® Side Station - O5
    Midmark

    Synthesis® Side Station - O5

    Traduit par Google,

    Midmark Synthesis Side Casework complète l'ensemble opératoire avec des modules de stockage, des chutes de déchets et des éviers pour améliorer le flux de travail. Le dentiste et le personnel peuvent également utiliser les armoires latérales comme surface de travail secondaire.

    Caractéristiques standards

    • Disponible en quatre unités de stockage prédéfinies
    • Des armoires latérales de longueur personnalisée peuvent être créées en connectant des éviers et des unités de rangement individuels
    • Largeurs individuelles disponibles : 12", 15", 18", 21", 24", 30", 30" Évier à bout rond : 36", 42", 48" et 48" combo évier-rangement
    • Cadre en acier de calibre 18
    • Glissières à roulement à billes à fermeture en douceur et à extension complète pour plus de durabilité et de facilité d'utilisation
    • Charnières à fermeture douce, dissimulées et à ouverture à 110 degrés
    • Plusieurs styles de poignées et de panneaux
    • Panneaux sans joints et tiroirs en polystyrène


    Spécification
    • O5 Model specifications:30" Square Sink Cabinet; 24" Storage Cabinet; Round End; Waste Drop

      LEFT- Sink on Left side of cabinet

      RIGHT- Sink on Right side of cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-synthesis-o5
    • Famille de produitsDental Equipment
    • Groupe de produitsSynthesis® Cabinetry
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)32
    • Largeur (pouces)60.88
    • Profondeur (pouces)19
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier au carbone
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Numéro OmniClass23-25 17 13
    • Titre OmniClassDental Equipment