Synthesis Cabinetry offre de multiples options de rangement conçues pour répondre à vos besoins, d'aujourd'hui et de demain. Les armoires basses traditionnelles et suspendues sont disponibles dans une multitude de configurations de portes et de tiroirs pour vous aider à créer la solution de rangement parfaite pour votre établissement.
À mesure que vos besoins évoluent, vos configurations de stockage sont également faciles à modifier. Les armoires de base sont disponibles dans les gammes de tailles suivantes :
Armoires inférieures suspendues :
12" 15" 18" 21" 24" et 30" de largeur
18" de profondeur
19" et 25" de hauteur
Augmentez votre efficacité
Spécialement conçues pour l'efficacité, les armoires Synthesis éliminent les espaces perdus et aident à améliorer l'organisation des fournitures.
Créer un environnement plus silencieux
Réduisez le bruit des fermetures d'armoires et de tiroirs avec des glissières et des charnières à fermeture amortie à extension complète. Conçu pour réduire au minimum les bruits de l'armoire, vous pouvez contribuer à réduire le stress du patient en créant un environnement de soins plus silencieux.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |