Publier vos produits
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair
    Midmark

    Ritter 225 Barrier-Free® Examination Chair

    Traduit par Google,

    Le nombre de personnes âgées et obèses aux États-Unis ne cesse de croître et plus d'un cinquième des adultes américains sont handicapés.1 Aider les patients à mobilité réduite à s'asseoir sur des fauteuils d'examen est devenu une tâche fréquemment effectuée. Bien que les soignants travaillant dans les établissements de santé soient l'une des professions les plus à risque pour les troubles musculo-squelettiques2, peu a été fait pour évaluer et réduire les risques. Le Ritter 225 est conçu pour offrir des hauteurs de positionnement basses et élevées afin que vous puissiez prodiguer les meilleurs soins à tous les patients, qu'il s'agisse de traiter des personnes âgées, des femmes enceintes ou des patients handicapés.

    Hauteur réglable

    Les fauteuils d'examen sans obstacle Ritter de Midmark s'ajustent en hauteur de 18 à 37 pouces, améliorant l'accessibilité au fauteuil d'examen et réduisant le risque de blessure du personnel.

    Vitals automatisés

    L'utilisation d'un fauteuil d'examen Ritter Barrier-Free® avec un appareil automatisé de signes vitaux comme Midmark Digital Vital Signs vous permet d'apporter plus au point de service, ce qui vous fait gagner du temps.

    Spécification
    • PATIENT WEIGHT CAPACITY500 lb (227 kg)

      HEIGHTUncompressed: 18" Low/37" High (46 cm/94 cm)

      SEAMLESS UPHOLSTERY DIMENSIONS28" W x 60" L (71 cm/152 cm)

      LENGTH WITH FOOTREST EXTENDED76" (193 cm)

      PELVIC TILT5 1/5°

      HEATED DRAWER24.6 W

      HEATED DRAWER TEMPERATURE92°F to 112°F at 115 VAC input voltage, 70°F ambient

      PAPER ROLL HOLDERHolds 24" x 3.56" dia. paper roll (61 cm x 9 cm)

      ELECTRICAL RECEPTACLEElectrical Draw: 4 AHospital-grade, electrical receptacles on left and right sides

      TABLE WEIGHT W/OUT UPHOLSTERY 409 lb (185 kg)

      SHIPPING WEIGHT465 lb (211 kg)

      ELECTRICAL RATINGS225-002:115 VAC, 50/60 Hz, 11.5 A225-003:115 VAC, 50/60 Hz, 11.5 A

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ritter-225-barrier-free
    • Famille de produitsHealth Care Equipment and Furnishings
    • Groupe de produitsPower Examination Tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18
    • Largeur (pouces)28
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)455
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51_27
    • Description de l'Uniclass 2015Examination and treatment chairs
    • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 47 11 19 11
    • Titre OmniClassClinical Examination Chairs