Publier vos produits
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
    MIFAB

    BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor

    Traduit par Google,
    Intercepteur de solides moulé par rotation en PEHD série MIFAB® BIG-S. L'unité comprendra : une épaisseur de paroi uniforme de 3/8 pouce, un déflecteur de rétention des solides avec un passage surélevé de 3 pouces de diamètre, un système de couvercle réglable, un accès au port d'échantillonnage et des connexions d'entrée et de sortie sans moyeu de 4 pouces. Le couvercle composite recouvert d'acier offre une étanchéité à l'eau et au gaz et a un minimum de 20 000 lb. capacité de chargement. Le couvercle est conçu conformément aux exigences de chargement de l'AASHTO H20.
    Spécification
    • SKUs: BIG-55-S, BIG-140-S, BIG-300-S
    Spécifications techniques
    • Réference unique.big-s-big-max-hdpe-solids-interceptor
    • Famille de produitsInterceptors
    • Groupe de produitsSediment and Solid Interceptors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Nom UNSPSCTraps and strainers
    • Code UNSPSC401425
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Numéro OmniClass23-27 37 00
    • Titre OmniClassLiquid Traps
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING