Publier vos produits
T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

Traduit par Google,

Clapet anti-retour en fonte laquée MIFAB® série BV1200-R sans entrée et sortie de moyeu, couvercle boulonné avec joint, clapet anti-retour automatique de type clapet en pvc, extension en fonte laquée pour recevoir l'extension de tuyau (par d'autres) et couvercle d'accès scorié en bronze nickelé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.BV1200-R
  • Famille de produitsBackwater Valves
  • Groupe de produitsHorizontal Backwater Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage