Publier vos produits
C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug
MIFAB

C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug

Traduit par Google,
Série MIFAB® C1220 (préciser la conception de l'ensemble supérieur) regard de nettoyage de sol réglable avec corps en fonte laquée, bouchon de fermeture secondaire et ensemble couvercle et bouchon combinés scoriés (spécifier le type de matériau) avec vis à tête hexagonale anti-vandalisme en acier inoxydable.
Spécification
  • SKUs: C1222, C1223, C1224, C1226, C1228
Spécifications techniques
  • Réference unique.c1220-floor-cleanout-and-adjustable-cover-and-secondary-closure-plug
  • Famille de produitsCleanouts
  • Groupe de produitsFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures