Publier vos produits
F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard
MIFAB

F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard

Traduit par Google,
MIFAB® Série F1840 drain de zone de plantation en fonte laquée avec bride d'ancrage, anneau de serrage de membrane en fonte avec chantepleures primaire et secondaire pour membrane d'étanchéité, garde de lest en acier inoxydable et standard 1" (25) d'épaisseur, 9" (229) rond, ( spécifier la finition du matériau) grille de tracteur.
Spécification
  • SKU: F1842, F1843, F1844, F1845, F1846
Spécifications techniques
  • Réference unique.f1840-planting-drain-w-9-adjustable-tractor-grate-with-stainless-steel-ballast-guard
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage equipment
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains