Publier vos produits
HY-1000-NPB Low Lead Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

HY-1000-NPB Low Lead Non Freeze Wall Hydrant

Traduit par Google,
MIFAB® HY-1000-NPB Série ASSE 1019-B, type exposé, auto-drainant, antigel, bouche d'incendie murale à faible teneur en plomb avec brise-vide intégré anti-siphon et anti-vandalisme approuvé ASSE 1011 avec raccord de tuyau mâle 3/4" (19). Ensemble de bouche d'incendie complet avec piston en néoprène pour contrôler à la fois les fonctions de débit et de vidange, tige de commande en bronze durci, orifice de vidange sous l'écrou hexagonal, boîtier en laiton robuste, raccord d'entrée pivotant à 360 degrés, tête moulée en bronze chromé robuste et face chromée polie assiette. Clé de manœuvre à fournir avec chaque bouche d'incendie.
Spécification
  • SKUs: HY-1004-NPB, HY-1006-NPB, HY-1008-NPB, HY-1010-NPB, HY-1012-NPB, HY-1014-NPB, HY-1016-NPB, HY-1018-NPB, HY-1020-NPB, HY-1022-NPB, HY-1024-NPB
Spécifications techniques
  • Réference unique.hy-1000-npb-low-lead-non-freeze-wall-hydrant
  • Famille de produitsHydrants
  • Groupe de produitsWall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord