Publier vos produits
HY-6500-NPB Post Hydrant
MIFAB

HY-6500-NPB Post Hydrant

Traduit par Google,
Borne d'incendie antigel série MIFAB® HY-6500-NPB avec tête en bronze exposée et raccord d'entrée combiné 3/4" (19) femelle et 1" (25) mâle. Ensemble de prise d'eau complet avec piston monobloc en néoprène, tige de commande en bronze durci, boîtier en acier galvanisé de 1 po (25), tête moulée en bronze robuste avec ensemble d'écrou à tête, tige de commande en acier galvanisé de 3/8 po (9) de diamètre, protection de boîtier décorative, orifice de vidange taraudé de 1/8 po (3) dans le raccord en bronze et une clé de fonctionnement.
Spécification
  • SKUs: HY-6502-NPB, HY-6503-NPB, HY-6504-NPB, HY-6505-NPB, HY-6506-NPB, HY-6507-NPB, HY-6508-NPB, HY-6509-NPB, HY-6510-NPB
Spécifications techniques
  • Réference unique.hy-6500-npb-post-hydrant
  • Famille de produitsHydrants
  • Groupe de produitsOther
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 81.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Freeze-Proof Yard Hydrants
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings