Publier vos produits
LIL-SA LIL MAX HDPE Sand Interceptor
MIFAB

LIL-SA LIL MAX HDPE Sand Interceptor

Traduit par Google,

Intercepteur de sable moulé par injection en PEHD série MIFAB® LIL-SA. L'unité comprendra : deux déflecteurs internes de séparation du sable avec des trous de 3 ″ de diamètre, un piège à joint profond interne et un couvercle à joint rectangulaire antidérapant en HDPE moulé par injection avec des loquets de fixation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.LIL-SA
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsHair/Lint/Other Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 37 15
  • Titre OmniClassSediment Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING