Publier vos produits
MC-10 Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier
MIFAB

MC-10 Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier

Traduit par Google,
Série MIFAB® MC-10 (Spécifier -L pour la conception à gauche ou -R pour la conception à droite) porte-toilettes simple, horizontal, réglable, avec raccord en fonte laquée, 4" (102) sans moyeu, 2" (51) sans moyeu raccord d'évent, plaque frontale réglable avec joint en fonte laquée, repose-pieds universels en fonte montés au sol, mamelon réglable en ABS à filetage conique de 8 po avec bouchon de test intégré, joint de cuvette en néoprène, quincaillerie, protecteurs de tige filetée, écrous borgnes de finition chromés polis et attache d'ancrage arrière appui vers le bas.
Spécification
  • SKUs: MC-10L, MC-10R
Spécifications techniques
  • Réference unique.mc-10-horizontal-adjustable-water-closet-carrier
  • Famille de produitsFixture Carriers
  • Groupe de produitsHorizontal Fixture Carriers » Other Horizontal Fixture Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets