Publier vos produits
MC-41-R Single Carrier with Concealed Arms and Round Uprights
MIFAB

MC-41-R Single Carrier with Concealed Arms and Round Uprights

Traduit par Google,
MIFAB® MC-41-R Series Support de lavabo à bras dissimulé à montage au sol avec bras de support dissimulés en fonte ductile laqués et réglables. Complet avec des supports de bras inversibles et réglables en fonte laquée, une tige d'alignement, deux montants en acier de construction laqué de 2" de diamètre x 1/8" d'épaisseur avec des pieds en acier soudé de 3" x 4 ½" et du matériel de mise à niveau et de verrouillage du luminaire.
Spécifications techniques
  • Réference unique.mc-41-r-single-carrier-with-concealed-arms-and-round-uprights
  • Famille de produitsFixture Carriers
  • Groupe de produitsOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 13
  • Titre OmniClassLavatory Units